Cáp động cơ NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12

8181675

GTIN 4052568640620

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm kết hợp
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Sơ đồ đấu nối L5
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
2.5 m