Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPE-3-1-1/4-10-010-E1-F1A
8181685
GTIN 4052568779474
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.1 bar - 10 bar
Áp suất đầu v ào 1
6 bar - 11 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min