Bộ điều khiển vị trí CMSH-S-VDE1-D-C-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186700
GTIN 4052568625320
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 °C - 80 °C
Các đầu vào analog, dải tín hiệu
4 - 20 mA với HART
Áp suất vận hành
1.4 bar - 8 bar