Bộ điều chỉnh áp suất MS4-LR-1/4-D6-A8-E11

8190236

GTIN 4052568635398

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1800 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar