Trục đai răng ELGD-TB-KF-60-200-0H-PU2

8192344

GTIN 4052568644901

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
60
Lực nạp tối đa Fx
350 N
Độ chính xác lặp lại
±0,04 mm