Trục đai răng ELGD-TB-KF-WD-120-600-0H-L-PU2

8192387

GTIN 4052568776084

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
120
Lực nạp tối đa Fx
500 N
Độ chính xác lặp lại
±0,04 mm