Van điện từ VUVS-L25-P53C-MD-N14-FN

8192998

GTIN 4052568642143

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Cổng nối khí nén 1
1/4 NPT
Cổng nối làm việc bằng khí nén
1/4 NPT
Kiểu vận hành
điện