Bộ phát chân không OVPN-20-L2-PG14-G34-UA

8199144

GTIN 4052568661144

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
2 mm
Chân không tối đa
81 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
317 l/min