Hộp phát chân không OASP-G4-14-L2

8199152

GTIN 4052568661205

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
1.4 mm
Chân không tối đa
81 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
160 l/min