Hộp phát chân không OASP-G4-14-L3

8199154

GTIN 4052568661229

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
1.4 mm
Chân không tối đa
81 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
245 l/min