Hộp phát chân không OASP-G4-14-L3-UA
8199155
GTIN 4052568661236
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
1.4 mm
Chân không tối đa
81 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
245 l/min