Van VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10
8201899
GTIN 4052568643027
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
493 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Áp suất vận hành
0 bar - 10 bar