Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPE-3-1-1/4-2-MR-E1T-F1A

8202577

GTIN 4052568779634

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.02 bar - 2 bar
Áp suất đầu vào 1
3 bar - 4 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
700 l/min