Ống mềm nhựa PUN-H-3/8-TRT-150-CB
8203977
GTIN 4052568650841
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài inch
3/8
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy
52.121 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.993 bar - 9.997 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 63 °C