Bộ điều khiển lắp sẵn VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A

8204400

GTIN 4052568772567

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Đầu kẹp lò xo - Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Kiểu gắn
CNOMO
Giá trị đặc trưng cuộn dây
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529