Bộ điều khiển lắp sẵn VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN 4052568772574
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Đầu kẹp lò xo - Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Kiểu gắn
CNOMO
Giá trị đặc trưng cuộn dây
6 - 16 V DC: 0,012 - 0,1 W
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529