Ống mềm nhựa PUN-H-4X0,75-RT-25

8204445

GTIN 4052568650964

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
4 mm
Ø trong
2.6 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C