Cảm biến lưu lượng SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8207433
GTIN 4052568789794
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
5 l/min
Môi chất vận hành
Argon - Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Carbon dioxide - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Cổng nối khí nén
Ren trong M5