Cảm biến lưu lượng SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8207434
GTIN 4052568789800
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
5 l/min
Môi chất vận hành
Argon - Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Carbon dioxide - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Cổng nối khí nén
Ren trong M5