Cảm biến lưu lượng SFAE-10U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8
8207436
GTIN 4052568831059
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
10 l/min
Môi chất vận hành
Argon - Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Carbon dioxide - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Cổng nối khí nén
cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 4 mm