Đầu nối ren khí NPQM-D-G12-Q10-P10-G2

8226845

GTIN 4052568776923

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
8 mm