Đầu nối ren khí dạng L NPQM-L-G38-Q12-P10-G2
8226858
GTIN 4052568777050
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
11 mm