Đầu nối ren khí dạng L NPQM-L-G12-Q10-P10-G2
8226859
GTIN 4052568777067
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
8.5 mm