Đầu nối Y ống khí NPQM-Y-Q12-E-P10-G2

8226880

GTIN 4052568777272

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 70 °C
Chiều rộng định mức
11 mm