Bộ điều áp MS4-LR-1/8-D7-AD13-AS-WR

8229689

GTIN 4052568784232

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 10 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar