Bộ điều áp MS6-LR-1/2-D7-AD13-AS-WR
8229708
GTIN 4052568784263
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5500 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 10 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar