Bộ lọc điều áp MS4-LFR-1/4-D7-C-R-M-AD13-AS-WR
8229740
GTIN 4052568784287
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 10 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm