Bộ lọc điều áp MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-AD13-AS-WR

8229780

GTIN 4052568784348

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4500 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 10 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm