Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-V1-S1D
8230851
GTIN 4052568784126
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0 bar - 2 bar
Áp suất vận hành
2 bar - 4 bar
Dải điện áp hoạt động DC
21.6 V - 27.6 V