Bộ lọc MS6-LF-AGF-C-R-M
8232879
GTIN 4052568782429
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3200 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
0 bar - 20 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm