Bộ lọc điều áp MS6-LFR-AGF-D6-E-R-M-MPA
8232917
GTIN 4052568782467
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
6200 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 7 bar
Độ mịn b ộ lọc
40 µm