Bộ lọc điều áp MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M
8232919
GTIN 4052568782481
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm