Bộ bôi trơn MS6-LOE-AGE-R
8232972
GTIN 4052568778521
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
7200 l/min
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
50 l/min