Bộ bôi trơn MS6-LOE-AGF-R
8232973
GTIN 4052568782559
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
7200 l/min
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
50 l/min