Bộ điều áp MS6-LR-AGF-D6-VS

8232999

GTIN 4052568782580

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
6500 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.25 bar