Công tác khí PEN-M5

8625

GTIN 4052568008819

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải điện áp hoạt động DC
12 V - 30 V
Áp suất vận hành
-1 bar - 8 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
Tiếp điểm thường mở
Cổng nối khí nén
M5
Cổng nối điện
3 lõi - Cáp - đầu mở