Van giới hạn SDK-3-PK-3
8714
GTIN 4052568111236
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
16 l/min
Chiều rộng định mức
0.6 mm
Cổng nối làm việc bằng khí nén
PK-3
Áp suất vận hành
0 bar - 8 bar