Ống kim loại bọc nhựa PM-6

9087

GTIN 4052568020361

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
8 mm
Ø trong
5.2 mm
Vật liệu ống
Hợp kim nhôm rèn - PE
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 30 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-29 °C - 65 °C