Đầu nối dạng vách ngăn SCK-PK-3-KU
9387
GTIN 4052568020651
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm - đối với núm cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm - cho núm cắm bên Ø trong 3 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C