Đầu nối dạng vách ngăn SCK-PK-4

9421

GTIN 4052568020705

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm - đối với núm cắm bên trong Ø 4 mm với đai ốc ren
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm - cho núm cắm bên Ø trong 4 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 °C - 150 °C