Van xả nhanh SE-3/8-B

9687

GTIN 4052568001995

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Thông hơi nhanh
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Dòng chảy danh nghĩa thông thường thoát khí 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
2760 l/min
Áp suất vận hành
0.2 bar - 10 bar