Tại sao chúng ta cần một quy trình sản xuất hydro an toàn?

Hydro có khả năng phản ứng cao và dễ cháy. Trong quá trình sản xuất, nhiệt độ cao, áp suất và điện áp tương tác với nhau. An toàn khi vận hành không phải là một lựa chọn ở đây mà là một yêu cầu – để quá trình sản xuất an toàn và đáng tin cậy.

Bình điện phân sản xuất hydro (H₂) bằng điện áp giữa hai điện cực.

Điện phân: Bước quan trọng trong sản xuất hydro

Trong máy điện phân, nước được phân tách thành hydro và oxy bằng điện. Cả hai loại khí phải được tách ra và dẫn hướng an toàn. Các quy trình tự động giúp tăng cường bảo mật và tối ưu hóa tiến trình ngay từ giai đoạn đầu. Làm như vậy sẽ tránh được nguy hiểm.

Những rủi ro cụ thể là gì?

Phản ứng điện phân tạo ra hỗn hợp khí dễ nổ. Rò rỉ, thiết kế van không đúng hoặc cảm biến bị lỗi có thể gây ra nguy hiểm. Bởi vậy, các thành phần liên quan đến an toàn – chẳng hạn như bình chịu áp suất và hệ thống đo lường – phải được hoạt động đáng tin cậy.

Logo cho tiêu chuẩn an toàn SIL (mức độ toàn vẹn an toàn) theo IEC 61508: an toàn chức năng trong các hệ thống công nghiệp.

Tiêu chuẩn SIL bắt buộc giúp ích như thế nào

Tiêu chuẩn IEC 61508 của Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) quy định trên toàn thế giới về cách các doanh nghiệp phải phát triển và vận hành các hệ thống quan trọng-an toàn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi ngành công nghiệp và là nền tảng cho nhiều tiêu chuẩn an toàn khác.

Đối với ngành công nghiệp chế biến, IEC đã phát triển tiêu chuẩn IEC 61511 dựa trên nền tảng này. Tiêu chuẩn này hướng tới những người vận hành hệ thống trong các lĩnh vực như hóa chất, dầu khí hoặc dược phẩm, đồng thời miêu tả quá trình triển khai thực tế về an toàn chức năng.

Cả hai tiêu chuẩn đều sử dụng mức SIL (mức độ toàn vẹn an toàn 1–4) để xác định mức độ giảm thiểu rủi ro cần thiết. Điều này cho phép đánh giá rủi ro một cách cụ thể và thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Tại sao SIL lại quan trọng đối với quá trình sản xuất hydro?

Khó có thể hình dung được một quá trình sản xuất hydro an toàn nếu không có SIL. Hệ thống tuân thủ SIL tự động phát hiện lỗi, phản ứng đáng tin cậy và đưa hệ thống quay về trạng thái an toàn. Điều này không chỉ bảo vệ con người mà còn bảo vệ máy móc và môi trường.

Làm thế nào để đáp ứng được những yêu cầu của SIL?

Chỉ bảo vệ từng thành phần đơn lẻ thôi là chưa đủ. Để vận hành an toàn, tất cả các bộ phận của vòng lặp – cảm biến, bộ điều khiển và thiết bị truyền động – phải hoạt động cùng nhau một cách tối ưu và phải đánh giá được các rủi ro tiềm ẩn. Quá trình này bao gồm tư vấn, lập kế hoạch và sản phẩm phù hợp cho hệ thống của bạn. Một quan niệm sai lầm phổ biến là việc thực hiện rất tốn kém. Trên thực tế, an toàn chức năng giúp tiết kiệm tiền hơn nhờ ít hỏng hóc hơn, ít bảo trì hơn và tuổi thọ kéo dài hơn.

Tự động hóa cho quá trình sản xuất hydro an toàn

Với đối tác phù hợp, vấn đề an toàn có thể được lên kế hoạch. Festo cung cấp công nghệ tự động hóa đã được chứng minh – từ cảm biến thông minh và bộ điều khiển dạng mô đun đến toàn bộ tủ điều khiển. Mọi thứ đều được thiết kế riêng nhằm sản xuất hydro một cách an toàn. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp liên quan, như ngành công nghiệp hóa chất, và hỗ trợ bạn từ khâu ý tưởng ban đầu cho đến khi đưa vào vận hành.

Danh sách kiểm tra của bạn cho quy trình sản xuất hydro an toàn

☑ Biết được những rủi ro khi sản xuất hydro

☑ Áp dụng SIL 61508 như một tiêu chuẩn an toàn bắt buộc

☑ Phân tích rủi ro và phòng ngừa rủi ro phù hợp

☑ Lựa chọn đối tác có kinh nghiệm, đặt tiêu chuẩn và năng lực trong ngành

☑ Sử dụng tự động hóa với các thành phần và hệ thống đã được chứng minh

☑ Sản xuất hydro an toàn và hiệu quả với Festo