Bộ lọc than hoạt tính MS12-LFX
Tất cả chức năng của bộ xử lý khí nén: Van điều chỉnh áp suất, van đóng mở, bộ lọc/điều áp và van khởi động mềm với chức năng an toàn, bộ lọc, cảm biến áp suất và cảm biến lưu lượng, máy sấy, bộ tách nước, cảm biến, bình tra dầu và bộ phân phối. Giải pháp phù hợp cho mọi ứng dụng. Ở các kích thước 4, 6, 9 và 12.
- Kích thước lưới 124mm
- Loại bỏ các thành phần dầu khí khỏi khí nén bằng cách sử dụng than hoạt tính
- Cấp độ sạch không khí tại đầu ra [1:4:1] theo ISO 8573-1
- Loại bỏ mùi và hương vị
- Hàm lượng dầu dư = 0.003 mg/m³