Cáp kết nối NEBS

  • Cho đầu nối với thiết kế hình chữ nhật L1, kích thước lưới 5,8 mm
  • Cho ren M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
  • Cho ren M16x0,75
  • Cáp kết nối cho cảm biến áp suất SPAN
  • Mức độ bảo vệ IP40, IP65, IP67, IP69K khi lắp ráp
  • Chiều dài cáp 0,5 ... 10 m
  • Với cáp PVC hoặc PUR
  • Nhiệt độ môi trường -40 ... +70 °C