Bộ điều khiển CECC

Bộ điều khiển nhỏ gọn và linh hoạt với CODESYS không chỉ cung cấp giao diện thiết bị và giao diện chính IO-Link mà còn cung cấp giao diện I/O kỹ thuật số hoặc giao diện nối tiếp.
  • Bộ điều khiển nhỏ gọn
  • Lập trình với CODESYS theo IEC 61131-3
  • 12 đầu vào kĩ thuật số, 8 đầu ra kĩ thuật số, hai bộ đếm bổ sung lên đến 200 kHz
  • EtherNet 10/100 Mbit / s
  • Giao diện USB để truyền dữ liệu