Ổ cắm / giắc cắm NECB
- Bộ kết nối cho nhiều đường kính cáp và mặt cắt dây
- Thiết bị đầu cuối vít với băng thông rộng có nhiều mặt cắt danh nghĩa lên tới 0,75 mm
- Giấy phép UL
- Đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61010-1 và IEC 61010-2-202 cho van Festo
- Loại bảo vệ: IP 65 và IP 67
- Độ kín tốt hơn (FPM)
- Phạm vi nhiệt độ mở rộng: -25 ... +90°C