Xy lanh điện EPCC
Với kích thước nhỏ gọn, trục vít bi chính xác và yên tĩnh và thời gian định vị ngắn, EPCC lý tưởng trong các hệ thống lắp ráp, hệ thống kiểm tra và kiểm tra, cho các ứng dụng máy tính để bàn, xử lý các bộ phận nhỏ hoặc ngành công nghiệp điện tử - bất cứ nơi nào nơi không gian lắp đặt yêu cầu sử dụng tối ưu.
- Không tốn chi phí: tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt nhất
- Linh hoạt: các tùy chọn lắp đa dạng cho động cơ
- Động: ma sát bên trong thấp hơn
- Thanh pít-tông dẫn hướng trượt, không quay, hành trình lên đến 500 mm
- Thiết kế tối ưu hóa trọng lượng - lý tưởng cho các hệ thống xử lý
- Độc đáo: Hệ thống lắp ráp „One-size-down" để sử dụng không gian tốt nhất kết hợp với trục dây đai răng/trục vít ELGC
- Các biến thể được đề xuất cho dây chuyền sản xuất pin Li-ion
- Phù hợp hoàn hảo với danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi về bộ truyền động cơ điện, động cơ, bộ điều khiển truyền động và điều khiển