Van điện từ tách biệt môi chất VYKB

Chỉ rộng 10 / 12 mm (NW 1,6 / 2,0 mm), VYKB điều chỉnh lượng chất lỏng rất nhỏ (µl, ml) với độ chính xác cao trong các ứng dụng định lượng và lưu lượng. Nhờ màng phân cách được làm bằng polyme hiệu suất cao, nó cũng thích hợp cho chất ăn mòn.
  • Chiều rộng nhỏ gọn 10 mm và 12 mm cho chiều rộng danh nghĩa lớn (1,6 mm và 2,0 mm)
  • Đối với các ứng dụng định lượng, sục khí và dòng chảy liên tục
  • Dễ dàng làm sạch nhờ phân tách môi chất
  • Vật liệu chất lượng cao, do đó cũng thích hợp cho các môi chất xâm thực
  • Phát triển theo ISO 13485
  • Hoạt động bền vững nhờ điều khiển hiệu quả và ngắt khí chủ động