IO-Link với CPX-AP-I:
Có thể tích hợp tối đa bốn thiết bị IO-Link vào hệ thống CPX-AP-I đối với mỗi IO-Link Master và kết nối nhiều IO-Link Master với một giao diện bus. Về mặt lý thuyết, có thể có tối đa 316 thiết bị IO-Link trên mỗi giao diện bus (tùy thuộc vào yêu cầu công suất tương ứng).
Bất kỳ thiết bị nào từ Festo và các nhà cung cấp bên thứ ba cũng như các thành phần của Festo đều có thể được kết nối với hệ thống tự động hóa CPX-AP-I thông qua mô đun IO-Link master. Và với sự trợ giúp của công cụ Festo IO-Link được tích hợp trong Festo Automation Suite, cài đặt thông số và cổng chính có thể được thực hiện thuận tiện thông qua giao diện đồ họa của nó. Ngoài ra, các mô tả thiết bị IO của các thiết bị IO-Link và Plug-Ins được kết nối được tải, do đó, việc tham số hóa có thể được thực hiện chỉ với một vài cú nhấp chuột.
Bắt đầu từ giao diện bus, một hoặc hai đường có thể được thiết lập theo nguyên tắc chuỗi daisy. Cấu trúc liên kết hình sao cũng có thể được thực hiện cùng với hệ thống I/O từ xa CPX-AP-A.
Giao diện bus được sử dụng để kết nối CPX‑AP‑I với bộ điều khiển cấp cao hơn thông qua giao thức bus dựa trên Ethernet cũng như EtherCAT hoặc PROFIBUS.
Công nghệ truyền thông mới AP kết nối PLC chủ với các thiết bị IO-Link, ngõ vào, ngõ ra kỹ thuật số và analog và việc truyền dữ liệu lên đám mây trong một gói đơn giản. Độc đáo là khả năng kết nối linh hoạt với hệ thống I/O từ xa dạng mô-đun CPX-AP-A và khả năng tích hợp trực tiếp các van cụm Festo vào cấu trúc liên kết đa dạng và linh hoạt với hệ thống IO từ xa.
Hệ thống tự động hóa CPX-AP-I có các đường dây riêng biệt để giao tiếp và cung cấp điện, cũng như hai mạch riêng biệt
Hệ thống tự động hóa CPX‑AP‑I bao gồm giao diện bus và ít nhất một mô đun ngõ vào/ngõ ra bổ sung hoặc một IO-Link Master. Trong hệ thống, có thể kết hợp tối đa 79 mô đun tự do với giao diện bus.
Nhờ tích hợp vào phần mềm vận hành, các cấu trúc liên kết hệ thống hoàn chỉnh với hệ thống I/O từ xa CPX-AP-I và CPX-AP-A có thể được cấu hình, thông số hóa và vận hành nhanh chóng, dễ dàng và vô cùng thuận tiện. Ngoài I/O từ xa, điều này cũng áp dụng cho nhiều loại van cụm và thiết bị IO-Link như cơ cấu truyền động và cảm biến, cũng như những giải pháp truyền động servo (cơ điện) hoàn chỉnh.
Những ưu điểm chính:
Được kết nối với gateway IoT của Festo, CPX-AP-I giao tiếp với đám mây thông qua các giao thức đám mây tiêu chuẩn như MQTT hoặc OPC UA. Nhờ đó, việc bảo trì dự đoán và giám sát tình trạng sẽ thật đơn giản.
Giao tiếp hệ thống AP, được tích hợp trong tất cả các van cụm tương lai của Festo, giúp bạn dễ dàng đưa các van cụm này vào ứng dụng của mình. Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể dễ dàng tích hợp trực tiếp các dòng van cụm hiện có như VTUG hoặc MPA-L vào hệ thống thông qua giao diện AP. Được nâng cấp bổ sung với các tính năng mới như bộ đếm chu kỳ chuyển mạch hoặc giám sát điện áp tải. Ngoài ra, sản phẩm có thể kết nối với đám mây. Nhờ đó, trong tương lai bạn có thể sử dụng các công cụ thông minh như bảng điều khiển để bảo trì phòng ngừa và giám sát tình trạng.