Áp kế mặt bích chính xác FMAP, MAP
Áp kế chính xác theo DIN EN 837-1 để lắp đặt bảng điều khiển phía trước hoặc đường dây với dải hiển thị lên đến 16 bar hoặc 230 psi.
- Thiết kế dựa trên EN 837-1
- Kết nối khí nén thông qua ren R hoặc G
- Thanh đơn vị hiển thị bar, psi